Rundstahlbügel, Rundstahlbügel UB PC

Rundstahlbügel, Rundstahlbügel UB PC
  • Mengenrabatt
[Features]
• This product acts as a fitting to prevent vibrations in outer surface-coated steel piping.
• A colored chromate finish is standard for products up to 100 A, while 125 A, and 150 A models have a bright chromate plating finish.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
S-UB40PC
UB15PC
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Überwiegend passender Rohraußen-Ø
(mm)
Werkstoff Oberflächenbehandlung Nenn-Ø (A) Passender Rohr-Ø
(mm)
Maß P
(mm)

22.74 €

1 10 Arbeitstage 50 ~ unter 60EdelstahlNA40A52.265

2.75 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 20 ~ unter 30StahlGlänzend chromatiert15A25.738

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung U-förmige Metallbefestigungen Passende Rohrausführung Stahlrohr / Stahlrohr beschichtet

Technischer Support