Rollenschelle RBNP Rollenschelle mit Schutzabdeckung

Rollenschelle RBNP Rollenschelle mit Schutzabdeckung
[Features]
• This product is used for steam pipes and other pipes subject to expansion/contraction.
• All roller balls are cast iron.
• When SUS products are ordered, the rollers will be cast.
• Please contact us about the availability of rollers made of SUS.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RBNP20C
RBNP25C
RBNP32C
RBNP40C
RBNP50C
RBNP65C
RBNP80C
RBNP100C
RBNP125C
RBNP150C
RBNP200C
RBNP250C
RBNP300C
RBNP350C
RBNP400C
RBNP450C
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Überwiegend passender Rohraußen-Ø
(mm)
Nenn-Ø A

22.00 €

1 10 Arbeitstage 20~unter 3020

22.56 €

1 10 Arbeitstage 30~unter 4025

24.21 €

1 10 Arbeitstage 40~unter 5032

28.76 €

1 10 Arbeitstage 40~unter 5040

30.64 €

1 10 Arbeitstage 60~unter 7050

36.01 €

1 10 Arbeitstage 70~unter 8065

37.35 €

1 10 Arbeitstage 80~unter 9080

51.91 €

1 10 Arbeitstage 100~unter 200100

71.37 €

1 10 Arbeitstage 100~unter 200125

96.14 €

1 10 Arbeitstage 100~unter 200150

116.58 €

1 10 Arbeitstage 200~unter 300200

130.94 €

1 10 Arbeitstage 200~unter 300250

194.67 €

1 10 Arbeitstage 300~unter 400300

341.60 €

1 10 Arbeitstage 300~unter 400350

539.96 €

1 10 Arbeitstage 400~unter 500400

603.64 €

1 10 Arbeitstage 400~unter 500450

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Rollenschelle Werkstoff Stahl Passende Rohrausführung Boden-Wärmeschrumpfrohre
Oberflächenbehandlung Glänzend chromatiert

Technischer Support