Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
DRF1-500 |
DRF1.5-1000 |
DRF1.5-500 |
DRF2-1000 |
DRF2-500 |
DRF2.5-1000 |
DRF2.5-500 |
DRF3-1000 |
DRF3-500 |
DRFD1.5-1000J |
DRFD1.5-500J |
DRFD2-1000J |
DRFD2-500J |
DRFD2.5-1000J |
DRFD2.5-500J |
DRFD3-1000J |
DRFD3-500J |
DRFK1-500J |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [M] Modul/[P] Kreisteilung | Gesamtlänge (mm) | Länge (Nennwert) (mm) | Anzahl der tatsächl. Zähne | Seitenbreite (mm) | Höhe (mm) | Bohrungsanzahl | Passende Schraubengröße | Ritzelform | Spezifikationen Wellenbohrung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1 | 499.51 | 500 | 159 | 10 | 12 | - | - | RF | - | ||
120.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 1.5 | 999.03 | 1000 | 212 | 15 | 20 | - | - | RF | - | ||
103.95 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 1.5 | 499.51 | 500 | 106 | 15 | 20 | - | - | RF | - | ||
157.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 2 | 1005.31 | 1000 | 160 | 20 | 25 | - | - | RF | - | ||
128.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 2 | 502.65 | 500 | 80 | 20 | 25 | - | - | RF | - | ||
195.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 2.5 | 1005.31 | 1000 | 128 | 25 | 30 | - | - | RF | - | ||
110.01 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 2.5 | 502.65 | 500 | 64 | 25 | 30 | - | - | RF | - | ||
238.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 999.03 | 1000 | 106 | 30 | 35 | - | - | RF | - | ||
133.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 499.51 | 500 | 53 | 30 | 35 | - | - | RF | - | ||
159.20 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 1.5 | 999.03 | 1000 | 212 | 15 | 20 | 6 | M5 | RD | Tiefe Senkbohrung | |
119.63 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 1.5 | 499.51 | 500 | 106 | 15 | 20 | 4 | M5 | RD | Tiefe Senkbohrung | |
200.75 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 2 | 1005.31 | 1000 | 160 | 20 | 25 | 6 | M6 | RD | Tiefe Senkbohrung | |
128.29 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 2 | 502.65 | 500 | 80 | 20 | 25 | 4 | M6 | RD | Tiefe Senkbohrung | |
239.12 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 2.5 | 1005.31 | 1000 | 128 | 25 | 30 | 6 | M8 | RD | Tiefe Senkbohrung | |
148.34 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 2.5 | 502.65 | 500 | 64 | 25 | 30 | 4 | M8 | RD | Tiefe Senkbohrung | |
289.97 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 3 | 999.03 | 1000 | 106 | 30 | 35 | 6 | M10 | RD | Tiefe Senkbohrung | |
178.98 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 3 | 499.51 | 500 | 53 | 30 | 35 | 4 | M10 | RD | Tiefe Senkbohrung | |
128.01 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 1 | 499.51 | 500 | 159 | 10 | 12 | 4 | M4 | RA | Tiefe Senkbohrung |
Loading...
Verzahnung | gerade | Ausführung | Gestell | Werkstoff | Kunststoff |
---|---|---|---|---|---|
Wärmebehandlung | NA | Zähne - geschliffen | NA | Oberflächenbehandlung | NA |
Präzisionskategorie(KHK-Norm) | KHK, R, 001, Klasse 5 | Werkstoff | Polyacetal |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
[M] Modul/[P] Kreisteilung
Gesamtlänge(mm)
Länge (Nennwert)(mm)
Anzahl der tatsächl. Zähne
Seitenbreite(mm)
Bohrungsanzahl
Passende Schraubengröße
Ritzelform
Spezifikationen Wellenbohrung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften