Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Versorgungsseite, Verbindungsausführung | Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Werkstoff Schwimmerkugel | Klassifizierung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
147.63 € | 1 | 9 Arbeitstage | PJ | 1/2B | EN CW024A Äquiv. | Für normale Temperatur | ||
77.91 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | PJ | 1/2B | Polyethylen | Für normale Temperatur | |
163.73 € | 1 | 11 Arbeitstage | PJ | 1/2B | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Für normale Temperatur | ||
191.25 € | 1 | 12 Arbeitstage | PJ | 1/2B | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Für Wärmebeständigkeit | ||
193.51 € | 1 | 9 Arbeitstage | PJ | 3/4B | EN CW024A Äquiv. | Für normale Temperatur | ||
89.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | PJ | 3/4B | Polyethylen | Für normale Temperatur | ||
208.46 € | 1 | 8 Arbeitstage | PJ | 3/4B | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Für normale Temperatur | ||
253.17 € | 1 | 15 Arbeitstage | PJ | 3/4B | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Für Wärmebeständigkeit | ||
208.81 € | 1 | 9 Arbeitstage | PJ | 1B | EN CW024A Äquiv. | Für normale Temperatur | ||
120.72 € | 1 | 6 Arbeitstage | PJ | 1B | Polyethylen | Für normale Temperatur | ||
225.66 € | 1 | 9 Arbeitstage | PJ | 1B | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Für normale Temperatur | ||
268.66 € | 1 | 12 Arbeitstage | PJ | 1B | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Für Wärmebeständigkeit | ||
263.50 € | 1 | 9 Arbeitstage | [Rc(R)] R | 1 1/4B | EN CW024A Äquiv. | Für normale Temperatur | ||
186.09 € | 1 | 9 Arbeitstage | [Rc(R)] R | 1 1/4B | Polyethylen | Für normale Temperatur | ||
291.02 € | 1 | 9 Arbeitstage | [Rc(R)] R | 1 1/4B | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Für normale Temperatur | ||
311.67 € | 1 | 15 Arbeitstage | [Rc(R)] R | 1 1/4B | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Für Wärmebeständigkeit | ||
318.55 € | 1 | 9 Arbeitstage | [Rc(R)] R | 1 1/2B | EN CW024A Äquiv. | Für normale Temperatur | ||
232.54 € | 1 | 9 Arbeitstage | [Rc(R)] R | 1 1/2B | Polyethylen | Für normale Temperatur | ||
323.70 € | 1 | 9 Arbeitstage | [Rc(R)] R | 1 1/2B | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Für normale Temperatur | ||
385.63 € | 1 | 15 Arbeitstage | [Rc(R)] R | 1 1/2B | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Für Wärmebeständigkeit | ||
411.44 € | 1 | 9 Arbeitstage | [Rc(R)] R | 2B | EN CW024A Äquiv. | Für normale Temperatur | ||
320.27 € | 1 | 9 Arbeitstage | [Rc(R)] R | 2B | Polyethylen | Für normale Temperatur | ||
449.28 € | 1 | 9 Arbeitstage | [Rc(R)] R | 2B | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Für normale Temperatur | ||
511.21 € | 1 | 15 Arbeitstage | [Rc(R)] R | 2B | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Für Wärmebeständigkeit |
Loading...
Ventiltyp | Vorsteuerventil | Haupteinheits-Form | Winkel | Haupteinheits-Material | CAC902 |
---|---|---|---|---|---|
Geeignetes Fluid | Wasser | Griffform | Ohne Griff | Grundkörper, Lauffläche | NA |
Arbeitsdruckbereich(MPa) | 0::0.75 | Bedienverfahren | NA |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Versorgungsseite, Verbindungsausführung
Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Werkstoff Schwimmerkugel
Klassifizierung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften