• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Pilotventil nur für Kugelhahn F in den folgenden Nenngrößen: 65, 80, 100, 125, 150, 200 mm

Pilotventil nur für Kugelhahn F in den folgenden Nenngrößen: 65, 80, 100, 125, 150, 200 mm
[Features]
- For the F ball tap is a standard PV13 set in each size.
- Select from PVHLW13,20 and PV20, each with different water level, depending on design and construction specifications.
- Use dedicated pilot bubbles with F ball taps.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PV20-CU
PV20-PE
PV20-SUS
PVL13-CU
PVL13-PE
PVL13-SUS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Werkstoff Schwimmerkugel

146.37 €

1 9 Arbeitstage 3/4BKupfer

103.03 €

1 9 Arbeitstage 3/4BPE

194.82 €

1 9 Arbeitstage 3/4BEdelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)

146.37 €

1 9 Arbeitstage 1/2BKupfer

103.03 €

1 9 Arbeitstage 1/2BPE

194.82 €

1 9 Arbeitstage 1/2BEdelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ventiltyp Vorsteuerventil Haupteinheits-Form Winkel Haupteinheits-Material CAC902
Geeignetes Fluid Wasser Versorgungsseite, Verbindungsausführung R Griffform Ohne Griff
Grundkörper, Lauffläche NA Bedienverfahren NA Vorsteuerventil-Ausführung Standardausführung

Technischer Support