• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Handbetätigtes Ventil der Serie VLM15 - großer runder Knopf (horizontales Rohr / Standardausführung)

Handbetätigtes Ventil der Serie VLM15 - großer runder Knopf (horizontales Rohr / Standardausführung)
MISUMI products are carefully selected products from rapidly growing Asian manufacturers based on the needs of our customers. Choose the product that best suits your current needs. Founded in 1988, Cheric Taiwan pneumatic equipment parts have received high praise on the world market. Their cylinder quality gets particularly high reviews, and is used in various fields.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VLM15-S-08-B
VLM15-S-08-G
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Drucktastenfarbe

25.32 €

1 13 Arbeitstage Black

25.32 €

1 5 Arbeitstage Green

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Grundkörper Micro Switch Type Anzahl der Anschlüsse 3 Anschlüsse Anzahl der Schaltstellungen 2 Positionen, Öffner
Schaltbetrieb Taster Rohranschluss, Ausführung Rc Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø 1/8
Rohrleitung, Ausführung und Richtung Direkt, Seite Nutzbare Querschnittfläche(mm2) 7 Befestigungsmethode Seite
Betriebszustand, Halt 2 Positionen, Federrückstellung Drucktasten-Ausführung Pilzform

Technischer Support