• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Handbetätigtes Ventil - 4 Anschlüsse, 3 Positionen - [VLHM]

Handbetätigtes Ventil - 4 Anschlüsse, 3 Positionen - [VLHM]
MISUMI products are carefully selected products from rapidly growing Asian manufacturers based on the needs of our customers. Choose the product that best suits your current needs. Founded in 1988, Cheric Taiwan pneumatic equipment parts have received high praise on the world market. Their cylinder quality gets particularly high reviews, and is used in various fields.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VLHM402
VLHM403
VLHM404
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø

32.62 €

1 5 Arbeitstage 1/4

32.50 €

1 5 Arbeitstage 3/8

32.42 €

1 5 Arbeitstage 1/2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Grundkörper Block horizontal-type Anzahl der Anschlüsse 4 Anschlüsse Anzahl der Schaltstellungen 3 Position Closed Center
Schaltbetrieb Manual Lever Rohranschluss, Ausführung Rc Rohrleitung, Ausführung und Richtung Direkt, Seite
Nutzbare Querschnittfläche(mm2) 17 Befestigungsmethode Bottom Betriebszustand, Halt Holding

Technischer Support