• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Handbetätigtes Ventil - 5 Anschlüsse, 2 Positionen / 5 Anschlüsse, 3 Positionen - [VLHL]

Handbetätigtes Ventil - 5 Anschlüsse, 2 Positionen / 5 Anschlüsse, 3 Positionen - [VLHL]
MISUMI products are carefully selected products from rapidly growing Asian manufacturers based on the needs of our customers. Choose the product that best suits your current needs. Founded in 1988, Cheric Taiwan pneumatic equipment parts have received high praise on the world market. Their cylinder quality gets particularly high reviews, and is used in various fields.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VLHL601
VLHL601-F
VLHL602
VLHL602-F
VLHL631
VLHL631-F
VLHL632
VLHL632-F
VLHL802
VLHL802-F
VLHL803
VLHL803-F
VLHL832
VLHL832-F
VLHL833
VLHL833-F
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Schaltstellungen Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Nutzbare Querschnittfläche
(mm2)
Befestigungsmethode

39.23 €

1 25 Arbeitstage 2-position exhaust1/814Standard Type

41.11 €

1 19 Arbeitstage 2-position exhaust1/814Flange Type

39.23 €

1 19 Arbeitstage 2-position exhaust1/414Standard Type

41.07 €

1 19 Arbeitstage 2-position exhaust1/414Flange Type

40.14 €

1 19 Arbeitstage 3 Position Closed Center1/814Standard Type

42.02 €

1 19 Arbeitstage 3 Position Closed Center1/814Flange Type

40.14 €

1 5 Arbeitstage 3 Position Closed Center1/414Standard Type

41.98 €

1 19 Arbeitstage 3 Position Closed Center1/414Flange Type

42.02 €

1 19 Arbeitstage 2-position exhaust1/418Standard Type

44.47 €

1 19 Arbeitstage 2-position exhaust1/418Flange Type

42.40 €

1 5 Arbeitstage 2-position exhaust3/818Standard Type

44.55 €

1 5 Arbeitstage 2-position exhaust3/818Flange Type

42.92 €

1 19 Arbeitstage 3 Position Closed Center1/418Standard Type

45.22 €

1 5 Arbeitstage 3 Position Closed Center1/418Flange Type

43.32 €

1 19 Arbeitstage 3 Position Closed Center3/818Standard Type

39.79 €

1 50 Arbeitstage 3 Position Closed Center3/818Flange Type

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Grundkörper Block horizontal-type Anzahl der Anschlüsse 5 Anschlüsse Schaltbetrieb Manual Lever
Rohranschluss, Ausführung Rc Rohrleitung, Ausführung und Richtung Direkt, Seite Befestigungsmethode Bottom
Betriebszustand, Halt Holding

Technischer Support