• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Rückschlagventil (integriert) [für Dampf - Warm- und Kaltwasser] - CVC3

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CVC3-15
CVC3-20
CVC3-25
CVC3-40
CVC3-50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø

115.75 €

1 6 Arbeitstage 1/2B (15A)1/2B (15A)

97.88 €

1 6 Arbeitstage 3/4B (20A)3/4B (20A)

203.22 €

1 6 Arbeitstage 1B (25A)1B (25A)

377.53 €

1 20 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)

391.52 €

1 20 Arbeitstage 2B (50A)2B (50A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Federbelastetes Rückschlagventil (für Leitungseinbau) Zulässige Flüssigkeit Wasser Nenndruck Kein Standard und Sonstige
Grundwerkstoff EN 1.4308 Äquiv. Versorgungsseite, Verbindungsausführung Rc Steuerseite, Verbindungsausführung Rc
Max. Betriebsdruck(MPa) 2.1

Technischer Support