CK Fittings - mit Gewinde Transportable Gusseisenrohrverbindung, 45°-Winkelstück mit Innen- / Außengewinde (45°-Winkelstück)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
45SL-20-W
45SL-25-W
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø M1 Gewinde-Nenn-Ø M2

10.95 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

3/4B (20A)3/4B (20A)

14.10 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1B (25A)1B (25A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform Winkelstück mit einseitiger Muffe Werkstoff Gusseisen
Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Anschlussgewinde, Ausführung M2 R Max. Betriebsdruck(MPa) 2.5
Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Gas / Öl Oberflächenbehandlung Verzinkt Bereiche des max. Betriebsdrucks Mehr als 2,0 MPa
Kunststoff-Innenauskleidung NA

Technischer Support