CK Fittings - Temperguss-Rohrverschraubung, Winkelstück mit Innen- / Außengewinde und ungleichem Durchmesser (Winkelstück mit ungleichem Durchmesser)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

RSL-20X15-W

Teilenummer
RSL-20X15-W
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

7.39 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Verbindungsausführung Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø Anschlussform Winkelstück mit einseitiger Muffe
Werkstoff Gusseisen Gewinde-Nenn-Ø M1 3/4B (20A) Gewinde-Nenn-Ø M2 1/2B (15A)
Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Anschlussgewinde, Ausführung M2 R Max. Betriebsdruck(MPa) 2.5
Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Gas / Öl Oberflächenbehandlung Verzinkt Bereiche des max. Betriebsdrucks Mehr als 2,0 MPa
Kunststoff-Innenauskleidung NA

Sie befinden sich auf der Seite für CK Fittings - Temperguss-Rohrverschraubung, Winkelstück mit Innen- / Außengewinde und ungleichem Durchmesser (Winkelstück mit ungleichem Durchmesser) , die Teilenummer ist RSL-20X15-W.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer RSL-20X15-W.

Technischer Support