Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde-Nenn-Ø M1 | Gewinde-Nenn-Ø M2 | Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.11 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | 3/4B (20A) | ||
8.11 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | ||
8.11 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 1/2B (15A) | 3/4B (20A) | ||
7.52 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | 1B (25A) | ||
17.52 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | 1 1/4B (32A) | ||
7.52 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1B (25A) | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | ||
7.52 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1B (25A) | 1/2B (15A) | 1B (25A) | ||
7.52 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1B (25A) | 3/4B (20A) | 1/2B (15A) | ||
7.53 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1B (25A) | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | ||
7.52 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1B (25A) | 3/4B (20A) | 1B (25A) | ||
17.52 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1B (25A) | 1B (25A) | 1 1/4B (32A) | ||
22.77 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1B (25A) | 1B (25A) | 1 1/2B (40A) | ||
30.58 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1B (25A) | 1B (25A) | 2B (50A) | ||
17.52 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | ||
17.52 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 3/4B (20A) | 1 1/4B (32A) | ||
17.52 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 1B (25A) | 1/2B (15A) | ||
17.52 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 1B (25A) | 3/4B (20A) | ||
17.52 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 1B (25A) | 1B (25A) | ||
17.52 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 1B (25A) | 1 1/4B (32A) | ||
22.77 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 1B (25A) | 1 1/2B (40A) | ||
30.58 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 1B (25A) | 2B (50A) | ||
22.77 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | 1 1/2B (40A) | ||
30.58 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | 2B (50A) | ||
22.77 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | ||
22.77 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 3/4B (20A) | 1 1/2B (40A) | ||
22.77 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 1B (25A) | 1B (25A) | ||
22.77 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 1B (25A) | 1 1/4B (32A) | ||
22.77 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 1B (25A) | 1 1/2B (40A) | ||
30.58 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 1B (25A) | 2B (50A) | ||
22.77 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 1 1/4B (32A) | 1/2B (15A) | ||
22.77 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 1 1/4B (32A) | 3/4B (20A) | ||
22.77 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 1 1/4B (32A) | 1B (25A) | ||
22.77 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | ||
22.77 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 1 1/4B (32A) | 1 1/2B (40A) | ||
30.58 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 1 1/4B (32A) | 2B (50A) | ||
30.58 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | 2B (50A) | ||
80.63 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | 2 1/2B (65A) | ||
30.58 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2B (50A) | 3/4B (20A) | 2B (50A) | ||
30.58 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2B (50A) | 1B (25A) | 1B (25A) | ||
30.58 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2B (50A) | 1B (25A) | 1 1/4B (32A) | ||
30.58 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2B (50A) | 1B (25A) | 1 1/2B (40A) | ||
30.58 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2B (50A) | 1B (25A) | 2B (50A) | ||
30.58 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2B (50A) | 1 1/4B (32A) | 1B (25A) | ||
30.58 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2B (50A) | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | ||
30.58 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2B (50A) | 1 1/4B (32A) | 1 1/2B (40A) | ||
30.58 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2B (50A) | 1 1/4B (32A) | 2B (50A) | ||
80.63 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2B (50A) | 1 1/4B (32A) | 2 1/2B (65A) | ||
30.58 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2B (50A) | 1 1/2B (40A) | 1/2B (15A) | ||
30.58 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2B (50A) | 1 1/2B (40A) | 3/4B (20A) | ||
30.58 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2B (50A) | 1 1/2B (40A) | 1B (25A) | ||
30.58 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2B (50A) | 1 1/2B (40A) | 1 1/4B (32A) | ||
30.58 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2B (50A) | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | ||
30.58 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2B (50A) | 1 1/2B (40A) | 2B (50A) | ||
80.63 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2B (50A) | 1 1/2B (40A) | 2 1/2B (65A) | ||
80.63 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2B (50A) | 2B (50A) | 2 1/2B (65A) | ||
110.99 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2B (50A) | 2B (50A) | 3B (80A) | ||
80.63 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | 1 1/2B (40A) | 2B (50A) | ||
80.63 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | 1 1/2B (40A) | 2 1/2B (65A) | ||
80.63 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | 2B (50A) | 1B (25A) | ||
80.63 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | 2B (50A) | 1 1/4B (32A) |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Verbindungsausführung | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | Anschlussform | T-Stück |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Gusseisen | Anschlussgewinde, Ausführung M1 | Rc | Anschlussgewinde, Ausführung M2 | Rc |
Types of Screw 3 (When Different Dia. or Different Type Screw) | Rc | Max. Betriebsdruck(MPa) | 2.5 | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Gas / Öl |
Oberflächenbehandlung | Verzinkt | Bereiche des max. Betriebsdrucks | Mehr als 2,0 MPa | Kunststoff-Innenauskleidung | NA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø M1
Gewinde-Nenn-Ø M2
Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften