Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
F-100-C
Ausführung | Anschluss | Verbindungsausführung | Flansch | Anschlussform | Flansch |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Gusseisen | Gewinde-Nenn-Ø M1 | 4B (100A) | Anschlussgewinde, Ausführung M1 | Rc |
Max. Betriebsdruck(MPa) | 2.5 | Zulässige Flüssigkeit | Wasser | Oberflächenbehandlung | Kunststoffbeschichtung |
Bereiche des max. Betriebsdrucks | Mehr als 2,0 MPa | Kunststoff-Innenauskleidung | NA |
Sie befinden sich auf der Seite für CK Fittings - Temperguss-Rohrverschraubung, Flanschanschluss, die Teilenummer ist F-100-C.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer F-100-C.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften