Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
BL-15-W |
BL-20-W |
BL-25-W |
BL-32-W |
BL-40-W |
BL-50-W |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde-Nenn-Ø M1 | |
---|---|---|---|---|---|
1.81 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/2B (15A) | ||
2.51 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3/4B (20A) | ||
3.77 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1B (25A) | ||
7.94 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | ||
9.60 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | ||
14.11 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2B (50A) |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Anschlussform | 90°-Bogen | Werkstoff | Gusseisen |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussgewinde, Ausführung M1 | Rc | Max. Betriebsdruck(MPa) | 2.5 | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Gas / Öl |
Oberflächenbehandlung | Verzinkt | Bereiche des max. Betriebsdrucks | Mehr als 2,0 MPa | Kunststoff-Innenauskleidung | NA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø M1
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften