Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde-Nenn-Ø M1 | Zulässige Flüssigkeit | Oberflächenbehandlung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.24 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/8B (6A) | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | NA | ||
5.24 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 1/8B (6A) | Wasser / Luft / Gas / Öl | Verzinkt | |
5.24 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 1/4B (8A) | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | NA | |
5.24 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 1/4B (8A) | Wasser / Luft / Gas / Öl | Verzinkt | |
5.24 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 3/8B (10A) | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | NA | |
5.24 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 3/8B (10A) | Wasser / Luft / Gas / Öl | Verzinkt | |
3.36 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 1/2B (15A) | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | NA | |
4.70 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/2B (15A) | Wasser | Kunststoffbeschichtung | ||
2.88 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 1/2B (15A) | Wasser / Luft / Gas / Öl | Verzinkt | |
4.08 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3/4B (20A) | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | NA | ||
5.34 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3/4B (20A) | Wasser | Kunststoffbeschichtung | ||
3.49 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 3/4B (20A) | Wasser / Luft / Gas / Öl | Verzinkt | |
6.50 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 1B (25A) | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | NA | |
8.57 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1B (25A) | Wasser | Kunststoffbeschichtung | ||
6.50 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 1B (25A) | Wasser / Luft / Gas / Öl | Verzinkt | |
9.12 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | NA | ||
14.57 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | Wasser | Kunststoffbeschichtung | ||
9.52 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | Wasser / Luft / Gas / Öl | Verzinkt | ||
13.76 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | NA | ||
18.00 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | Wasser | Kunststoffbeschichtung | ||
18.52 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | Wasser / Luft / Gas / Öl | Verzinkt | ||
21.34 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2B (50A) | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | NA | ||
28.45 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2B (50A) | Wasser | Kunststoffbeschichtung | ||
29.04 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2B (50A) | Wasser / Luft / Gas / Öl | Verzinkt | ||
46.81 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | NA | ||
62.64 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | Wasser | Kunststoffbeschichtung | ||
46.81 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | Wasser / Luft / Gas / Öl | Verzinkt | ||
68.13 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3B (80A) | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | NA | ||
93.51 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3B (80A) | Wasser | Kunststoffbeschichtung | ||
68.13 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3B (80A) | Wasser / Luft / Gas / Öl | Verzinkt | ||
114.89 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4B (100A) | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | NA | ||
103.92 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4B (100A) | Wasser | Kunststoffbeschichtung | ||
114.89 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4B (100A) | Wasser / Luft / Gas / Öl | Verzinkt | ||
210.95 € | 1 | 8 Arbeitstage | 5B (125A) | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | NA | ||
251.05 € | 1 | 8 Arbeitstage | 5B (125A) | Wasser | Kunststoffbeschichtung | ||
210.95 € | 1 | 8 Arbeitstage | 5B (125A) | Wasser / Luft / Gas / Öl | Verzinkt | ||
319.91 € | 1 | 8 Arbeitstage | 6B (150A) | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | NA | ||
389.26 € | 1 | 8 Arbeitstage | 6B (150A) | Wasser | Kunststoffbeschichtung | ||
319.92 € | 1 | 8 Arbeitstage | 6B (150A) | Wasser / Luft / Gas / Öl | Verzinkt |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Anschlussform | T-Stück | Werkstoff | Gusseisen |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussgewinde, Ausführung M1 | Rc | Max. Betriebsdruck(MPa) | 2.5 | Bereiche des max. Betriebsdrucks | Mehr als 2,0 MPa |
Kunststoff-Innenauskleidung | NA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø M1
Zulässige Flüssigkeit
Oberflächenbehandlung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften