Verbindungsstück mit Dichtung E weiß, Reduzierstutzen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
P-BRS-20X15-W
P-BRS-25X15-W
P-BRS-25X20-W
P-BRS-32X15-W
P-BRS-32X20-W
P-BRS-32X25-W
P-BRS-40X15-W
P-BRS-40X20-W
P-BRS-40X25-W
P-BRS-40X32-W
P-BRS-50X15-W
P-BRS-50X20-W
P-BRS-50X25-W
P-BRS-50X32-W
P-BRS-50X40-W
P-BRS-65X15-W
P-BRS-65X20-W
P-BRS-65X25-W
P-BRS-65X32-W
P-BRS-65X40-W
P-BRS-65X50-W
P-BRS-80X20-W
P-BRS-80X25-W
P-BRS-80X32-W
P-BRS-80X40-W
P-BRS-80X50-W
P-BRS-80X65-W
P-BRS-100X20-W
P-BRS-100X25-W
P-BRS-100X32-W
P-BRS-100X40-W
P-BRS-100X50-W
P-BRS-100X65-W
P-BRS-100X80-W
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø M1 Gewinde-Nenn-Ø M2

5.52 €

1 8 Arbeitstage 3/4B (20A)1/2B (15A)

6.50 €

1 8 Arbeitstage 1B (25A)1/2B (15A)

6.50 €

1 8 Arbeitstage 1B (25A)3/4B (20A)

10.96 €

1 8 Arbeitstage 1 1/4B (32A)1/2B (15A)

9.77 €

1 8 Arbeitstage 1 1/4B (32A)3/4B (20A)

9.77 €

1 8 Arbeitstage 1 1/4B (32A)1B (25A)

14.61 €

1 8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1/2B (15A)

14.61 €

1 8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)3/4B (20A)

12.81 €

1 8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1B (25A)

12.82 €

1 8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1 1/4B (32A)

20.04 €

1 8 Arbeitstage 2B (50A)1/2B (15A)

20.04 €

1 8 Arbeitstage 2B (50A)3/4B (20A)

20.04 €

1 8 Arbeitstage 2B (50A)1B (25A)

17.91 €

1 8 Arbeitstage 2B (50A)1 1/4B (32A)

17.91 €

1 5 Arbeitstage 2B (50A)1 1/2B (40A)

39.95 €

1 8 Arbeitstage 2 1/2B (65A)1/2B (15A)

39.95 €

1 8 Arbeitstage 2 1/2B (65A)3/4B (20A)

39.95 €

1 8 Arbeitstage 2 1/2B (65A)1B (25A)

39.95 €

1 8 Arbeitstage 2 1/2B (65A)1 1/4B (32A)

33.96 €

1 8 Arbeitstage 2 1/2B (65A)1 1/2B (40A)

33.89 €

1 5 Arbeitstage 2 1/2B (65A)2B (50A)

59.57 €

1 8 Arbeitstage 3B (80A)3/4B (20A)

59.57 €

1 8 Arbeitstage 3B (80A)1B (25A)

59.57 €

1 8 Arbeitstage 3B (80A)1 1/4B (32A)

59.57 €

1 8 Arbeitstage 3B (80A)1 1/2B (40A)

52.54 €

1 8 Arbeitstage 3B (80A)2B (50A)

52.54 €

1 5 Arbeitstage 3B (80A)2 1/2B (65A)

97.43 €

1 8 Arbeitstage 4B (100A)3/4B (20A)

97.43 €

1 8 Arbeitstage 4B (100A)1B (25A)

97.43 €

1 8 Arbeitstage 4B (100A)1 1/4B (32A)

97.43 €

1 8 Arbeitstage 4B (100A)1 1/2B (40A)

97.43 €

1 8 Arbeitstage 4B (100A)2B (50A)

87.13 €

1 8 Arbeitstage 4B (100A)2 1/2B (65A)

87.13 €

1 8 Arbeitstage 4B (100A)3B (80A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Verbindungsausführung Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø Anschlussform Muffe
Werkstoff Gusseisen Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Anschlussgewinde, Ausführung M2 Rc
Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Gas / Öl Oberflächenbehandlung Verzinkt Kunststoff-Innenauskleidung NA

Technischer Support