Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SRV-8 |
SRV-10 |
SRV-15 |
SRV-20 |
SRV-25 |
SRV-32 |
SRV-40 |
SRV-50 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Länge L (mm) | Höhe (H) (mm) | Handgriff-Ø D (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.41 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1/4B (8A) | 1/4B (8A) | 39 | 31 | 61 | ||
27.65 € | 1 | 5 Arbeitstage | 3/8B (10A) | 3/8B (10A) | 44 | 36 | 72 | ||
33.57 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | 56.5 | 41 | 85 | ||
40.13 € | 1 | 5 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | 59 | 46 | 85 | ||
54.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1B (25A) | 1B (25A) | 71 | 50 | 105 | ||
82.60 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | 78 | 56 | 105 | ||
107.22 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | 83 | 68 | 125 | ||
102.51 € | 1 | 9 Arbeitstage | 2B (50A) | 2B (50A) | 100 | 72 | 125 |
Loading...
Grundkörper, Form | Gerade | Grundwerkstoff | EN 1.4308 Äquiv. | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Chemikalien |
---|---|---|---|---|---|
Nenndruck | Ausführung 800 | Kugelventil, Ausführung | Reduzierter Durchgang | Versorgungsseite, Verbindungsausführung | Rc |
Steuerseite, Verbindungsausführung | Rc | Griffform | Hebel | Grundkörper, Lauffläche | NA |
Betriebsmethode | Manuelle Betriebsart |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften