Edelstahlrohr-Flansch SUS F304 Anschweißflansch 20K

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
30420KPLFF-10
30420KPLFF-15
30420KPLFF-20
30420KPLFF-25
30420KPLFF-32
30420KPLFF-40
30420KPLFF-50
30420KPLFF-65
30420KPLFF-80
30420KPLFF-100
30420KPLFF-125
30420KPLFF-150
30420KPLFF-200
30420KPLFF-250
30420KPLFF-300
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Durchmesser Nennmaß

17.15 €

1 9 Arbeitstage 3/8B (10A)

17.15 €

1 9 Arbeitstage 1/2B (15A)

20.63 €

1 9 Arbeitstage 3/4B (20A)

31.87 €

1 9 Arbeitstage 1B (25A)

40.32 €

1 9 Arbeitstage 1 1/4B (32A)

40.46 €

1 9 Arbeitstage 1 1/2B (40A)

44.51 €

1 9 Arbeitstage 2B (50A)

60.26 €

1 9 Arbeitstage 2 1/2B (65A)

86.45 €

1 9 Arbeitstage 3B (80A)

111.59 €

1 9 Arbeitstage 4B (100A)

124.67 €

1 9 Arbeitstage 5B (125A)

161.10 €

1 9 Arbeitstage 6B (150A)

200.76 €

1 9 Arbeitstage 8B (200A)

348.90 €

1 9 Arbeitstage 10B (250A)

411.23 €

1 9 Arbeitstage 12B (300A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Flansch mit Schweißverbindung Flanschnorm Norm JIS B 2220/Enoch Flanschtyp Flache Flansche (SOP)
Flanschdichtung, Anordnung des Sitzes Sitz auf der gesamten Oberfläche (FF) Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Nenndruck 20K
Oberflächenbehandlung NA

Technischer Support