Edelstahl Stoßnaht-Rohrverbindung mit Kragen, Verbinder SUS304 10S

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
304LJS10-15
304LJS10-20
304LJS10-25
304LJS10-32
304LJS10-40
304LJS10-50
304LJS10-65
304LJS10-80
304LJS10-100
304LJS10-125
304LJS10-150
304LJS10-200
304LJS10-250
304LJS10-300
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenn-Ø

18.25 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1/2B (15A)

18.25 €

1 8 Arbeitstage 3/4B (20A)

18.25 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1B (25A)

23.47 €

1 8 Arbeitstage 1 1/4B (32A)

23.47 €

1 8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)

26.08 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 2B (50A)

32.17 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 2 1/2B (65A)

34.77 €

1 8 Arbeitstage 3B (80A)

43.46 €

1 8 Arbeitstage 4B (100A)

56.49 €

1 8 Arbeitstage 5B (125A)

75.61 €

1 8 Arbeitstage 6B (150A)

91.07 €

1 8 Arbeitstage 8B (200A)

122.65 €

1 9 Arbeitstage 10B (250A)

170.60 €

1 9 Arbeitstage 12B (300A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Ausführung Stumpfschweißung Passform Überlappverbindung Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)
Oberflächenbehandlung NA Nenndicke SCH10S Zulässige Flüssigkeit Wasser

Technischer Support