Edelstahl Stoßnaht-Rohrverbindung, konzentrisches Reduzierstück SUS304 S40

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
304RCS40-20X15
304RCS40-25X15
304RCS40-25X20
304RCS40-32X20
304RCS40-32X25
304RCS40-40X20
304RCS40-40X25
304RCS40-40X32
304RCS40-50X25
304RCS40-50X32
304RCS40-50X40
304RCS40-65X40
304RCS40-65X50
304RCS40-80X40
304RCS40-80X50
304RCS40-80X65
304RCS40-100X65
304RCS40-100X80
304RCS40-125X65
304RCS40-125X80
304RCS40-125X100
304RCS40-150X80
304RCS40-150X100
304RCS40-150X125
304RCS40-200X100
304RCS40-200X125
304RCS40-200X150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenn-Ø Nenn-Ø (2. Anschlussstück)

17.15 €

1 9 Arbeitstage 3/4B (20A)1/2B (15A)

17.15 €

1 9 Arbeitstage 1B (25A)1/2B (15A)

17.15 €

1 9 Arbeitstage 1B (25A)3/4B (20A)

18.88 €

1 9 Arbeitstage 1 1/4B (32A)3/4B (20A)

18.88 €

1 9 Arbeitstage 1 1/4B (32A)1B (25A)

20.59 €

1 9 Arbeitstage 1 1/2B (40A)3/4B (20A)

20.59 €

1 9 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1B (25A)

20.59 €

1 9 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1 1/4B (32A)

27.44 €

1 9 Arbeitstage 2B (50A)1B (25A)

27.44 €

1 9 Arbeitstage 2B (50A)1 1/4B (32A)

27.44 €

1 9 Arbeitstage 2B (50A)1 1/2B (40A)

37.26 €

1 9 Arbeitstage 2 1/2B (65A)1 1/2B (40A)

39.45 €

1 9 Arbeitstage 2 1/2B (65A)2B (50A)

49.74 €

1 9 Arbeitstage 3B (80A)1 1/2B (40A)

49.74 €

1 9 Arbeitstage 3B (80A)2B (50A)

49.74 €

1 9 Arbeitstage 3B (80A)2 1/2B (65A)

70.31 €

1 9 Arbeitstage 4B (100A)2 1/2B (65A)

70.31 €

1 9 Arbeitstage 4B (100A)3B (80A)

95.24 €

1 9 Arbeitstage 5B (125A)2 1/2B (65A)

91.05 €

1 9 Arbeitstage 5B (125A)3B (80A)

91.05 €

1 9 Arbeitstage 5B (125A)4B (100A)

122.80 €

1 9 Arbeitstage 6B (150A)3B (80A)

111.42 €

1 9 Arbeitstage 6B (150A)4B (100A)

111.42 €

1 9 Arbeitstage 6B (150A)5B (125A)

208.45 €

1 9 Arbeitstage 8B (200A)4B (100A)

208.45 €

1 9 Arbeitstage 8B (200A)5B (125A)

208.45 €

1 9 Arbeitstage 8B (200A)6B (150A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Ausführung Stumpfschweißung Passform Reduzierstück Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)
Oberflächenbehandlung NA Nenndicke SCH40 Zulässige Flüssigkeit Wasser

Technischer Support