Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenn-Ø | Nenn-Ø (2. Anschlussstück) | |
---|---|---|---|---|---|---|
16.31 € | 1 | 9 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 1/2B (15A) | ||
16.31 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 1B (25A) | 1/2B (15A) | |
16.31 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 1B (25A) | 3/4B (20A) | |
17.21 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 3/4B (20A) | |
17.21 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 1B (25A) | ||
19.92 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 3/4B (20A) | |
19.92 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 1B (25A) | ||
19.92 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 1 1/4B (32A) | ||
28.07 € | 1 | 9 Arbeitstage | 2B (50A) | 3/4B (20A) | ||
25.35 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 2B (50A) | 1B (25A) | |
25.35 € | 1 | 9 Arbeitstage | 2B (50A) | 1 1/4B (32A) | ||
25.35 € | 1 | 9 Arbeitstage | 2B (50A) | 1 1/2B (40A) | ||
32.60 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | 1 1/4B (32A) | |
32.60 € | 1 | 9 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | 1 1/2B (40A) | ||
32.60 € | 1 | 9 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | 2B (50A) | ||
45.27 € | 1 | 9 Arbeitstage | 3B (80A) | 1 1/2B (40A) | ||
45.27 € | 1 | 9 Arbeitstage | 3B (80A) | 2B (50A) | ||
45.27 € | 1 | 9 Arbeitstage | 3B (80A) | 2 1/2B (65A) | ||
66.99 € | 1 | 9 Arbeitstage | 4B (100A) | 2B (50A) | ||
59.76 € | 1 | 9 Arbeitstage | 4B (100A) | 2 1/2B (65A) | ||
59.76 € | 1 | 9 Arbeitstage | 4B (100A) | 3B (80A) | ||
119.50 € | 1 | 9 Arbeitstage | 5B (125A) | 2 1/2B (65A) | ||
109.54 € | 1 | 9 Arbeitstage | 5B (125A) | 3B (80A) | ||
101.83 € | 1 | 9 Arbeitstage | 6B (150A) | 3B (80A) | ||
131.26 € | 1 | 9 Arbeitstage | 6B (150A) | 4B (100A) | ||
131.26 € | 1 | 9 Arbeitstage | 6B (150A) | 5B (125A) |
Loading...
Ausführung | Ausführung Stumpfschweißung | Passform | Reduzierstück | Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | NA | Nenndicke | SCH20S | Zulässige Flüssigkeit | Wasser |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenn-Ø
Nenn-Ø (2. Anschlussstück)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften