Edelstahl Stoßnaht-Rohrverbindung, 90°-Winkelstück (Lang) SUS304 10S

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
304ELS10-15
304ELS10-20
304ELS10-25
304ELS10-32
304ELS10-40
304ELS10-50
304ELS10-65
304ELS10-80
304ELS10-90
304ELS10-100
304ELS10-125
304ELS10-150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenn-Ø

7.41 €

1 8 Arbeitstage 1/2B (15A)

7.98 €

1 5 Arbeitstage 3/4B (20A)

9.06 €

1 5 Arbeitstage 1B (25A)

11.53 €

1 8 Arbeitstage 1 1/4B (32A)

14.01 €

1 5 Arbeitstage 1 1/2B (40A)

20.59 €

1 8 Arbeitstage 2B (50A)

34.58 €

1 8 Arbeitstage 2 1/2B (65A)

47.74 €

1 11 Arbeitstage 3B (80A)

94.91 €

1 8 Arbeitstage 3 1/2B (90A)

77.37 €

1 8 Arbeitstage 4B (100A)

94.88 €

1 8 Arbeitstage 5B (125A)

132.26 €

1 8 Arbeitstage 6B (150A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Ausführung Stumpfschweißung Passform Winkelstück Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)
Oberflächenbehandlung NA Nenndicke SCH10S Zulässige Flüssigkeit Wasser

Technischer Support