Stopfen / Stahl / rostfreier Stahl / P

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
304P-6
304P-8
304P-10
304P-15
304P-20
304P-25
304P-32
304P-40
304P-50
304P-65
304P-80
304P-100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø M1

2.71 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1/8B (6A)

2.77 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1/4B (8A)

3.22 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 3/8B (10A)

4.81 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1/2B (15A)

6.92 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3/4B (20A)

9.84 €

1 5 Arbeitstage 1B (25A)

13.13 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1 1/4B (32A)

15.75 €

1 8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)

23.44 €

1 8 Arbeitstage 2B (50A)

51.43 €

1 8 Arbeitstage 2 1/2B (65A)

64.32 €

1 8 Arbeitstage 3B (80A)

110.94 €

1 8 Arbeitstage 4B (100A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Verbindungsausführung Gewinde (Anschluss) Anschlussform Stopfen
Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Anschlussgewinde, Ausführung M1 R Zulässige Flüssigkeit Keine Herstellerbeschränkungen
Oberflächenbehandlung NA Kunststoff-Innenauskleidung NA

Technischer Support