Verbindungsstücke / rostfreier Stahl / STN

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
304STN-6
304STN-8
304STN-10
304STN-15
304STN-20
304STN-25
304STN-32
304STN-40
304STN-50
304STN-65
304STN-80
304STN-100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø M1

4.94 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1/8B (6A)

4.51 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1/4B (8A)

4.65 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3/8B (10A)

6.58 €

1 5 Arbeitstage 1/2B (15A)

9.66 €

1 5 Arbeitstage 3/4B (20A)

13.43 €

1 5 Arbeitstage 1B (25A)

18.04 €

1 8 Arbeitstage 1 1/4B (32A)

24.48 €

1 5 Arbeitstage 1 1/2B (40A)

35.33 €

1 8 Arbeitstage 2B (50A)

70.29 €

1 8 Arbeitstage 2 1/2B (65A)

102.86 €

1 8 Arbeitstage 3B (80A)

110.06 €

1 8 Arbeitstage 4B (100A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform Doppelnippel Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)
Anschlussgewinde, Ausführung M1 R Zulässige Flüssigkeit Keine Herstellerbeschränkungen Oberflächenbehandlung NA
Kunststoff-Innenauskleidung NA

Technischer Support