Reduzierstücke / rostfreier Stahl / STRN

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
304STNR-8X6
304STNR-10X6
304STNR-10X8
304STNR-15X8
304STNR-15X10
304STNR-20X10
304STNR-20X15
304STNR-25X15
304STNR-32X20
304STNR-32X25
304STNR-40X25
304STNR-40X32
304STNR-50X25
304STNR-50X32
304STNR-50X40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø M1 Gewinde-Nenn-Ø M2

5.25 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1/4B (8A)1/8B (6A)

6.43 €

1 8 Arbeitstage 3/8B (10A)1/8B (6A)

6.44 €

1 8 Arbeitstage 3/8B (10A)1/4B (8A)

9.43 €

1 5 Arbeitstage 1/2B (15A)1/4B (8A)

9.48 €

1 8 Arbeitstage 1/2B (15A)3/8B (10A)

12.57 €

1 8 Arbeitstage 3/4B (20A)3/8B (10A)

9.75 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

3/4B (20A)1/2B (15A)

18.61 €

1 10 Arbeitstage 1B (25A)1/2B (15A)

39.85 €

1 8 Arbeitstage 1 1/4B (32A)3/4B (20A)

38.52 €

1 8 Arbeitstage 1 1/4B (32A)1B (25A)

40.42 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1 1/2B (40A)1B (25A)

56.08 €

1 8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1 1/4B (32A)

87.41 €

1 8 Arbeitstage 2B (50A)1B (25A)

87.25 €

1 8 Arbeitstage 2B (50A)1 1/4B (32A)

87.58 €

1 8 Arbeitstage 2B (50A)1 1/2B (40A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Verbindungsausführung Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø Anschlussform Doppelnippel
Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Anschlussgewinde, Ausführung M1 R Anschlussgewinde, Ausführung M2 R
Zulässige Flüssigkeit Keine Herstellerbeschränkungen Oberflächenbehandlung NA Kunststoff-Innenauskleidung NA

Technischer Support