Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
304RS-8X6 |
304RS-10X6 |
304RS-10X8 |
304RS-15X8 |
304RS-15X10 |
304RS-20X10 |
304RS-20X15 |
304RS-25X15 |
304RS-25X20 |
304RS-32X20 |
304RS-32X25 |
304RS-40X25 |
304RS-40X32 |
304RS-50X25 |
304RS-50X32 |
304RS-50X40 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde-Nenn-Ø M1 | Gewinde-Nenn-Ø M2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
7.10 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/4B (8A) | 1/8B (6A) | ||
7.19 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3/8B (10A) | 1/8B (6A) | ||
7.16 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3/8B (10A) | 1/4B (8A) | |
10.58 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1/2B (15A) | 1/4B (8A) | |
10.58 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1/2B (15A) | 3/8B (10A) | |
14.05 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 3/8B (10A) | ||
14.08 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 1/2B (15A) | ||
22.13 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1B (25A) | 1/2B (15A) | ||
22.14 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1B (25A) | 3/4B (20A) | |
33.83 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 3/4B (20A) | ||
33.82 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 1B (25A) | ||
46.81 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 1B (25A) | ||
46.64 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 1 1/4B (32A) | ||
69.83 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2B (50A) | 1B (25A) | ||
69.79 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2B (50A) | 1 1/4B (32A) | ||
69.83 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2B (50A) | 1 1/2B (40A) |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Verbindungsausführung | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | Anschlussform | Muffe |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Anschlussgewinde, Ausführung M1 | Rc | Anschlussgewinde, Ausführung M2 | Rc |
Zulässige Flüssigkeit | Keine Herstellerbeschränkungen | Oberflächenbehandlung | NA | Kunststoff-Innenauskleidung | NA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø M1
Gewinde-Nenn-Ø M2
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften