Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
304X-8 |
304X-10 |
304X-15 |
304X-20 |
304X-25 |
304X-32 |
304X-40 |
304X-50 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde-Nenn-Ø M1 | |
---|---|---|---|---|---|
22.21 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/4B (8A) | ||
22.83 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3/8B (10A) | ||
24.03 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1/2B (15A) | |
34.48 € | 1 | 5 Arbeitstage | 3/4B (20A) | ||
52.82 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1B (25A) | ||
76.05 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | ||
89.11 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | ||
93.67 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2B (50A) |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Anschlussform | Kreuz | Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussgewinde, Ausführung M1 | Rc | Zulässige Flüssigkeit | Keine Herstellerbeschränkungen | Oberflächenbehandlung | NA |
Kunststoff-Innenauskleidung | NA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø M1
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften