Verbindungsstücke / rostfreier Stahl / Winkelstück / 90° / LL

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
304LL-6
304LL-8
304LL-10
304LL-15
304LL-20
304LL-25
304LL-32
304LL-40
304LL-50
304LL-65
304LL-80
304LL-100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø M1

6.10 €

1 8 Arbeitstage 1/8B (6A)

6.04 €

1 5 Arbeitstage 1/4B (8A)

6.22 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3/8B (10A)

7.86 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1/2B (15A)

11.27 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3/4B (20A)

15.94 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1B (25A)

26.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1 1/4B (32A)

31.37 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1 1/2B (40A)

47.15 €

1 5 Arbeitstage 2B (50A)

104.42 €

1 8 Arbeitstage 2 1/2B (65A)

106.98 €

1 8 Arbeitstage 3B (80A)

196.14 €

1 8 Arbeitstage 4B (100A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform 90°-Bogen Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)
Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Zulässige Flüssigkeit Keine Herstellerbeschränkungen Oberflächenbehandlung NA
Kunststoff-Innenauskleidung NA

Technischer Support