Verbindungsstücke / rostfreier Stahl / Winkelstück / 45° / 45L

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
30445L-8
30445L-10
30445L-15
30445L-20
30445L-25
30445L-32
30445L-40
30445L-50
30445L-65
30445L-80
30445L-100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø M1

10.77 €

1 8 Arbeitstage 1/4B (8A)

10.83 €

1 8 Arbeitstage 3/8B (10A)

12.11 €

1 8 Arbeitstage 1/2B (15A)

18.05 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3/4B (20A)

25.19 €

1 5 Arbeitstage 1B (25A)

33.40 €

1 8 Arbeitstage 1 1/4B (32A)

43.65 €

1 5 Arbeitstage 1 1/2B (40A)

64.02 €

1 8 Arbeitstage 2B (50A)

107.41 €

1 8 Arbeitstage 2 1/2B (65A)

101.05 €

1 8 Arbeitstage 3B (80A)

179.13 €

1 8 Arbeitstage 4B (100A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform 45°-Bogen Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)
Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Zulässige Flüssigkeit Keine Herstellerbeschränkungen Oberflächenbehandlung NA
Kunststoff-Innenauskleidung NA

Technischer Support