PT-Steckverbinder S

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PTS-15
PTS-20
PTS-25
PTS-32
PTS-40
PTS-50
PTS-304-15
PTS-304-20
PTS-304-25
PTS-304-32
PTS-304-40
PTS-304-50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Befeuchtetes Material Nenndurchmesser Muffenwerkstoff

105.41 €

1 9 Arbeitstage [Gummi] EPDM (SK10)1/2 (15A)EN-JS 1040 Äquiv.

108.96 €

1 9 Arbeitstage [Gummi] EPDM (SK10)3/4B (20A)EN-JS 1040 Äquiv.

112.49 €

1 9 Arbeitstage [Gummi] EPDM (SK10)1B (25A)EN-JS 1040 Äquiv.

121.73 €

1 9 Arbeitstage [Gummi] SBR+NR1 1/4B (32A)EN-JS 1040 Äquiv.

125.79 €

1 9 Arbeitstage [Gummi] SBR+NR1 1/2B (40A)EN-JS 1040 Äquiv.

163.86 €

1 9 Arbeitstage [Gummi] SBR+NR2B (50A)EN-JS 1040 Äquiv.

319.77 €

1 9 Arbeitstage [Gummi] EPDM (SK10)1/2 (15A)Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)

319.77 €

1 9 Arbeitstage [Gummi] EPDM (SK10)3/4B (20A)Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)

323.32 €

1 9 Arbeitstage [Gummi] EPDM (SK10)1B (25A)Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)

429.91 €

1 9 Arbeitstage [Gummi] SBR+NR1 1/4B (32A)Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)

433.46 €

1 9 Arbeitstage [Gummi] SBR+NR1 1/2B (40A)Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)

557.81 €

1 9 Arbeitstage [Gummi] SBR+NR2B (50A)Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verbindungsart Gummidichtung Geeignetes Fluid Wasser Verbindungsteil, Ausführung Flansch
Verbindungsteil, Material EN-JS 1040 Äquiv. Maximaler Betriebsdruck(MPa) 1

Technischer Support