• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

SMC-Typ, gerade, JIS10K 

SMC-Typ, gerade, JIS10K 
[Features]
· Nylon-coated product suitable for water lines used for washing facilities and high-floor construction, etc.
· JWWA Certified and Registered product.
· SCS13 material, which is durable, is used for valve rods, valve bodies, upper and lower guides, and valve seats for 10K 40A to 150A.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SMC-40
SMC-50
SMC-65
SMC-80
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Versorgungsseite, Rohrflansch, Nenn-Ø Steuerseite, Rohrflansch, Nenn-Ø

448.06 €

1 8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)

527.15 €

1 8 Arbeitstage 2B (50A)2B (50A)

632.58 €

1 8 Arbeitstage 2 1/2B (65A)2 1/2B (65A)

724.83 €

1 8 Arbeitstage 3B (80A)3B (80A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Smolensky Rückschlagventil Zulässige Flüssigkeit Wasser Nenndruck 10K
Grundwerkstoff FC Versorgungsseite, Verbindungsausführung FF-Flansche Steuerseite, Verbindungsausführung FF-Flansche
Max. Betriebsdruck(MPa) 0.98

Technischer Support