Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
FL-10K-65A |
FL-10K-80A |
FL-10K-100A |
FL-10K-125A |
FL-10K-150A |
FL-10K-200A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenn-Ø (mm) | Höhe H (mm) | Maß W (mm) | Anzahl der Bohrungen (Stück) | Balganzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101.00 € | 1 | 17 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | 95 | 63 | 4 | 3 | ||
111.42 € | 1 | 15 Arbeitstage | 3B (80A) | 98 | 75 | 8 | 4 | ||
119.57 € | 1 | 15 Arbeitstage | 4B (100A) | 121 | 95 | 8 | 4 | ||
162.63 € | 1 | 15 Arbeitstage | 5B (125A) | 126 | 117 | 8 | 3 | ||
195.67 € | 1 | 15 Arbeitstage | 6B (150A) | 139 | 146 | 8 | 4 | ||
376.44 € | 1 | 15 Arbeitstage | 8B (200A) | 196 | 189 | 12 | 4 |
Loading...
Ausführung | Schlauchanschlussstück | Zulässige Flüssigkeit | Wasser | Grundwerkstoff | EN-JL 1030 Äquiv. |
---|---|---|---|---|---|
Form | Flansch | Ausführung mit Schlauchverbindung | Mit Haltebund | Modell | Flanschausführung |
Nenndruck | 10K | Oberflächenbehandlung | Guss |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenn-Ø(mm)
Höhe H(mm)
Maß W(mm)
Anzahl der Bohrungen(Stück)
Balganzahl
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften