• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Fußventil, Gusseisen, mit Verschraubung, Gehäuse aus Rotguss, Halbdurchgang mit Öffnungshebel

Fußventil, Gusseisen, mit Verschraubung, Gehäuse aus Rotguss, Halbdurchgang mit Öffnungshebel
Cast iron screw type foot valve with half opening lever and gunmetal body manufactured by Osaka Pipe Fitting and Valve Mfg. Co., Ltd., a recognized name in the field of JIS standard-compliant valves and flanges.
· Material: FC200
· Applicable fluids: water.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TV-43-50A

Teilenummer
TV-43-50A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

220.75 €

1 15 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ventiltyp Fußventil Haupteinheits-Form Gerade Haupteinheits-Material EN-JL 1030 Äquiv.
Geeignetes Fluid Wasser Steuerseite, Verbindungsausführung Rc Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø 2B (50A)
Griffform Hebel Höhe (H)(mm) 165 Bedienverfahren Manuelle Betriebsart
Modell Endfuß Einschraubausführung Maß E(mm) 148 Werkstoff Ventilgehäuse und -sitz EN CC491K Äquiv.
Siebwerkstoff EN-JL 1030 Äquiv.

Sie befinden sich auf der Seite für Fußventil, Gusseisen, mit Verschraubung, Gehäuse aus Rotguss, Halbdurchgang mit Öffnungshebel, die Teilenummer ist TV-43-50A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TV-43-50A.

Technischer Support