• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Fußventil, komplett aus Gusseisen, mit Flansch, Halbdurchgang, ohne Hebel

Fußventil, komplett aus Gusseisen, mit Flansch, Halbdurchgang, ohne Hebel
An all cast iron half opening flange type foot valve without half opening lever manufactured by Osaka Pipe Fitting and Valve Mfg. Co., Ltd., a recognized name in the field of JIS standard-compliant valves and flanges.
· Material: FC200
· Applicable fluids: water.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TV-11-150A

Teilenummer
TV-11-150A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

335.27 €

1 15 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ventiltyp Fußventil Haupteinheits-Form Gerade Haupteinheits-Material EN-JL 1030 Äquiv.
Geeignetes Fluid Wasser Nenndruck 10K Steuerseite, Verbindungsausführung Rohrflansch
Steuerseite, Rohrflansch, Nenn-Ø 6B (150A) Höhe (H)(mm) 349 Bedienverfahren NA
Modell Endfuß 10K-Flanschausführung Maß E(mm) 293 Anzahl der Bohrungen N(Stück) 8
Werkstoff Ventilgehäuse und -sitz EN-JL 1030 Äquiv. Siebwerkstoff EN-JL 1030 Äquiv.

Sie befinden sich auf der Seite für Fußventil, komplett aus Gusseisen, mit Flansch, Halbdurchgang, ohne Hebel, die Teilenummer ist TV-11-150A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TV-11-150A.

Technischer Support