Fußventil, komplett aus Gusseisen, mit Verschraubung, Halbdurchgang mit Öffnungshebel

Fußventil, komplett aus Gusseisen, mit Verschraubung, Halbdurchgang mit Öffnungshebel
An all cast iron half opening screw type foot valve with half opening lever manufactured by Osaka Pipe Fitting and Valve Mfg. Co., Ltd., a recognized name in the field of JIS standard-compliant valves and flanges.
· Material: FC200
· Applicable fluids: water.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TV-15-40A
TV-15-50A
TV-15-65A
TV-15-80A
TV-15-100A
TV-15-125A
TV-15-150A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Höhe (H)
(mm)
Maß E
(mm)

99.77 €

1 15 Arbeitstage 1 1/2B (40A)153140

117.66 €

1 15 Arbeitstage 2B (50A)165148

102.64 €

1 15 Arbeitstage 2 1/2B (65A)199170

113.11 €

1 15 Arbeitstage 3B (80A)209180

201.54 €

1 15 Arbeitstage 4B (100A)255230

267.87 €

1 15 Arbeitstage 5B (125A)307272

311.51 €

1 15 Arbeitstage 6B (150A)357293

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ventiltyp Fußventil Haupteinheits-Form Gerade Haupteinheits-Material EN-JL 1030 Äquiv.
Geeignetes Fluid Wasser Steuerseite, Verbindungsausführung Rc Griffform Hebel
Bedienverfahren Manuelle Betriebsart Modell Endfuß Einschraubausführung Werkstoff Ventilgehäuse und -sitz EN-JL 1030 Äquiv.
Siebwerkstoff EN-JL 1030 Äquiv.

Technischer Support