Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff | Nenn-Ø | Spezifikationen | Farbe | Gewindenenn-Ø | Maß B | Maß L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.06 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1/4B (8A) | Mit Ansatz | NA | 1/4 | 22 | 26 | ||
8.30 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 3/8B (10A) | Mit Ansatz | NA | 3/8 | 25 | 28 | |
17.60 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1/2B (15A) | Mit Ansatz | NA | 1/2 | 32 | 32 | ||
13.70 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 3/4B (20A) | Mit Ansatz | NA | 3/4 | 38 | 37 | ||
31.95 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1B (25A) | Mit Ansatz | NA | 1 | 45 | 42 | ||
67.80 € | 1 | 9 Arbeitstage | [Stahl] EN 1.1158 Äquiv. | 3/4B (20A) | Zugeschnittener Ansatz | NA | 3/4 | 38 | 38 | ||
84.75 € | 1 | 9 Arbeitstage | [Stahl] EN 1.1158 Äquiv. | 1B (25A) | Zugeschnittener Ansatz | NA | 1 | 46 | 45 | ||
77.44 € | 1 | 22 Arbeitstage | [Stahl] EN 1.1158 Äquiv. | 1/2B (15A) | Zugeschnittener Ansatz | Weiß | 1/2 | 32 | 32 | ||
102.05 € | 1 | 22 Arbeitstage | [Stahl] EN 1.1158 Äquiv. | 3/4B (20A) | Zugeschnittener Ansatz | Weiß | 3/4 | 38 | 38 | ||
127.58 € | 1 | 22 Arbeitstage | [Stahl] EN 1.1158 Äquiv. | 1B (25A) | Zugeschnittener Ansatz | Weiß | 1 | 46 | 45 | ||
6.24 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Stahl] EN 1.1158 Äquiv. | 3/8B (10A) | Mit Ansatz | Weiß | 3/8 | 28 | 28 | ||
8.42 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Stahl] EN 1.1158 Äquiv. | 1/2B (15A) | Mit Ansatz | Weiß | 1/2 | 32 | 32 | ||
10.55 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Stahl] EN 1.1158 Äquiv. | 3/4B (20A) | Mit Ansatz | Weiß | 3/4 | 38 | 38 | ||
15.92 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Stahl] EN 1.1158 Äquiv. | 1B (25A) | Mit Ansatz | Weiß | 1 | 46 | 45 | ||
30.22 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Stahl] EN 1.1158 Äquiv. | 1 1/4B (32A) | Mit Ansatz | Weiß | 1 1/4 | 58 | 50 | ||
37.07 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Stahl] EN 1.1158 Äquiv. | 1 1/2B (40A) | Mit Ansatz | Weiß | 1 1/2 | 63 | 55 | ||
124.57 € | 1 | 13 Arbeitstage | [Stahl] EN 1.1158 Äquiv. | 2 1/2B (65A) | Mit Ansatz | Weiß | 2 1/2 | 96 | 70 | ||
148.92 € | 1 | 22 Arbeitstage | [Stahl] EN 1.1158 Äquiv. | 3B (80A) | Mit Ansatz | Weiß | 3 | 108 | 75 | ||
3.83 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | [Stahl] EN 1.1158 Äquiv. | 1/4B (8A) | Mit Ansatz | NA | 1/4 | 22 | 25 | |
4.86 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | [Stahl] EN 1.1158 Äquiv. | 3/8B (10A) | Mit Ansatz | NA | 3/8 | 28 | 28 | |
5.15 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Stahl] EN 1.1158 Äquiv. | 1/2B (15A) | Mit Ansatz | NA | 1/2 | 32 | 32 | ||
6.68 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Stahl] EN 1.1158 Äquiv. | 3/4B (20A) | Mit Ansatz | NA | 3/4 | 38 | 38 | ||
9.52 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Stahl] EN 1.1158 Äquiv. | 1B (25A) | Mit Ansatz | NA | 1 | 46 | 45 | ||
19.14 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Stahl] EN 1.1158 Äquiv. | 1 1/4B (32A) | Mit Ansatz | NA | 1 1/4 | 58 | 50 | ||
24.07 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Stahl] EN 1.1158 Äquiv. | 1 1/2B (40A) | Mit Ansatz | NA | 1 1/2 | 63 | 55 | ||
36.20 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Stahl] EN 1.1158 Äquiv. | 2B (50A) | Mit Ansatz | NA | 2 | 76 | 60 | ||
118.38 € | 1 | 9 Arbeitstage | [Stahl] EN 1.1158 Äquiv. | 2 1/2B (65A) | Mit Ansatz | NA | 2 1/2 | 96 | 70 |
Loading...
Ausführung | Lochschweißung und Verschraubung | Passform | Mit Ansatz | Oberflächenbehandlung | NA |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Flüssigkeit | Keine Herstellerbeschränkungen |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Werkstoff
Nenn-Ø
Spezifikationen
Farbe
Gewindenenn-Ø
Maß B
Maß L
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften