Konfigurierbar in [Material des Außenzylinders] Stahl / [Gesamtlänge] 22 - 70 mm / [Innendurchmesser nominal] 6 - 50 mm / [dynamische Tragzahl (C)] > 6000 N, 240 - 6300 N / [statische Tragzahl] 400 - 6950 N
Die Linearkugellager von KBS dienen der präzisen Führung in horizontalen oder vertikalen Linearbewegungen. Sie sind in den Innendurchmessern 6 - 50 mm wählbar. Die Gesamtlänge kann man im Bereich von 22 - 70 mm konfigurieren. Die dynamische Tragzahl [C] steht in > 6000 N und 240 - 6300 N zur Verfügung und wirkt sich auf die Lebensdauer der Linearkugellager aus. Es stehen unterschiedliche statische Tragzahlen [C₀] zur Verfügung, die bei 400 bis 6950 N liegen. Der Werkstoff Stahl bildet das Material des Außenzylinders.
Herstellerdetails:
Diese kompakte Linearkugellger trägt zur Reduzierung der Gerätegröße bei. Es wird eine große Auswahl für kleine Wellengrößen angeboten.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KKBH0622 |
KKBH0622PP |
KKBH0824 |
KKBH1026 |
KKBH1026PP |
KKBH1228 |
KKBH1228PP |
KKBH1428 |
KKBH1428PP |
KKBH1630 |
KKBH1630PP |
KKBH2030 |
KKBH2030PP |
KKBH2540PP |
KKBH3050 |
KKBH3050PP |
KKBH4060 |
KKBH4060PP |
KKBH5070 |
KKBH5070PP |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Wellendurchmesser (mm) | [D] Außendurchmesser (mm) | [L] Gesamtlänge (mm) | Dynamische Tragzahl (N) | Statische Tragzahl (N) | Dichtung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.44 € | 1 | 16 Arbeitstage | 6 | 12 | 22 | 240 | 400 | Ohne Dichtung | ||
3.99 € | 5 | 5 Arbeitstage | 6 | 12 | 22 | 240 | 400 | Dichtung an beiden Enden | ||
6.91 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 8 | 15 | 24 | 280 | 440 | Ohne Dichtung | |
4.23 € | 1 | 16 Arbeitstage | 10 | 17 | 26 | 370 | 500 | Ohne Dichtung | ||
3.98 € | 1 | 16 Arbeitstage | 10 | 17 | 26 | 370 | 500 | Dichtung an beiden Enden | ||
4.54 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 12 | 19 | 28 | 510 | 620 | Ohne Dichtung | ||
5.31 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 12 | 19 | 28 | 510 | 620 | Dichtung an beiden Enden | |
6.20 € | 1 | 18 Arbeitstage | 14 | 21 | 28 | 530 | 710 | Ohne Dichtung | ||
4.89 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 14 | 21 | 28 | 530 | 710 | Dichtung an beiden Enden | |
4.13 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 16 | 24 | 30 | 630 | 800 | Ohne Dichtung | |
5.06 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 16 | 24 | 30 | 630 | 800 | Dichtung an beiden Enden | |
5.52 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 20 | 28 | 30 | 800 | 950 | Ohne Dichtung | |
5.13 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 20 | 28 | 30 | 800 | 950 | Dichtung an beiden Enden | |
5.77 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 25 | 35 | 40 | 1560 | 1990 | Dichtung an beiden Enden | |
5.93 € | 1 | 16 Arbeitstage | 30 | 40 | 50 | 2700 | 2900 | Ohne Dichtung | ||
7.36 € | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 40 | 50 | 2700 | 2900 | Dichtung an beiden Enden | ||
8.17 € | 1 | 16 Arbeitstage | 40 | 52 | 60 | 4500 | 5100 | Ohne Dichtung | ||
7.52 € | 1 | 16 Arbeitstage | 40 | 52 | 60 | 4500 | 5100 | Dichtung an beiden Enden | ||
11.40 € | 1 | 16 Arbeitstage | 50 | 62 | 70 | 6300 | 6950 | Ohne Dichtung | ||
10.35 € | 1 | 16 Arbeitstage | 50 | 62 | 70 | 6300 | 6950 | Dichtung an beiden Enden |
Loading...
Werkstoff Außenzylinder | Stahlplatte | Oberflächenbehandlung Außenzylinder | Aufkohlungsverfahren | Schmierung | NA |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Linearkugellager | Einfach | Ausführung Länge | Kurz | Genauigkeitsklasse | Standardklasse |
Typ | Gerade | Spielausgleich | Ohne Spielausgleich | Ausführung | Geschlossen |
Zulässige Bewegungsart | Linearbewegung | Das Kugelmaterial | Lagerstahl |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Wellendurchmesser(mm)
[D] Außendurchmesser(mm)
[L] Gesamtlänge(mm)
Dichtung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften