Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
HO-4 |
HO-6 |
HO-7 |
HO-8 |
HO-12 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außendurchmesser des Griffs (Ø) | Dicke des Griffs (mm) | Außen-Ø der Welle (mm) | Rundes Loch Durchmesser (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.94 € | 1 | 19 Arbeitstage | 99 | 38 | 30 | 7 | ||
17.40 € | 1 | 19 Arbeitstage | 152 | 50 | 45 | 8 | ||
20.75 € | 1 | 19 Arbeitstage | 176 | 57 | 42 | 8 | ||
31.60 € | 1 | 5 Arbeitstage | 202 | 61 | 49 | 8 | ||
53.60 € | 1 | 19 Arbeitstage | 309 | 85 | 69 | 10 |
Loading...
Mit Handrad | Trichterwinde | Griff, Material | Zinkguss | Montageabschnitt, Bohrungsbearbeitung | Rundes Loch (Durchgangsbohrung) |
---|---|---|---|---|---|
Handgriff | No (mit Montagebohrung für Griff) | Griff, Oberfläche | Verchromte Beschichtung | Befestigungsschraube, Planfläche | NA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außendurchmesser des Griffs(Ø)
Dicke des Griffs(mm)
Außen-Ø der Welle(mm)
Rundes Loch Durchmesser(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften