Allgemeine Fittings - Sechseckige Verbindungsstücke - HN

Allgemeine Fittings - Sechseckige Verbindungsstücke - HN
Applicable fluids include water, air, and oil. Screw diameters are the same, and screws with diameters ranging from 1/8 to 2 inches can be selected. Stainless steel is the material used. A Taiwanese manufacturer of piping parts/hydraulic equipment products established in 1980. ISO: 9001-certified in 2006. Achieves stable quality at low cost.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HN03T
HN06T
HN10T
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewindenenn-Ø M1

4.60 €

1 5 Arbeitstage 1/8"

4.57 €

1 5 Arbeitstage 1/4"

6.77 €

1 5 Arbeitstage 3/8"

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl
Verbindungsausführung Gewinde⇔Gewinde Gleicher Ø Max. Betriebsdruck(MPa) 20.58 Oberflächenbehandlung NA
Ausführung Gerade Sechskantverschraubung mit Außengewinde, beidseitig Ausführungen Schraubanschluss M1 PT

Technischer Support