Edelstahl-Rohrverbinder - Schnellverbinder-Winkelstück mit Außengewinde

Edelstahl-Rohrverbinder - Schnellverbinder-Winkelstück mit Außengewinde
Brand-name products provided by MISUMI-VONA are offered based on customers' needs and carefully selected from products by Asian manufacturers. Select an item according to your various usage scenarios. A Taiwanese manufacturer of piping parts/hydraulic equipment products founded in 1980. ISO: 9001-certified in 2006. Achieves world standard quality levels.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PME08M06T

Teilenummer
PME08M06T
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

11.94 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl
Verbindungsausführung Richtung Gewinde⇔Rohr Verbindungsausführung – Gewinde, Rohrrichtung 90°-Bogen Passender Rohraußen-Ø d(Ø) 8mm
Anschlussgewinde, Ausführung PT Gewinde-Nenn-Ø 1/4B Max. Betriebsdruck(MPa) 0.98
Oberflächenbehandlung NA Ausführung Winkelstück mit Außengewinde und Schnellkupplung

Sie befinden sich auf der Seite für Edelstahl-Rohrverbinder - Schnellverbinder-Winkelstück mit Außengewinde, die Teilenummer ist PME08M06T.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PME08M06T.

Technischer Support