Zahnriemen / HTBNV1376-S8M-250 / S8M / Zugstrang Glasfaser

Zahnriemen / HTBNV1376-S8M-250 / S8M / Zugstrang Glasfaser
Brand-name products provided by MISUMI-VONA are offered based on customers' needs that selected from products of Asian manufacturers carefully. Please select an item according to the user's various usage scenes. The belt manufacturer boasts the highest market share in China. Ever since its establishment in 1995, it has manufactured and sold its speciality, timing belts.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

HTBNV1376-S8M-250

Teilenummer
HTBNV1376-S8M-250
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

24.88 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Geschlossen Ausführung - Verzahnung Standard (eine Seite) Werkstoff - Riemen Gummi
Werkstoff - Zugstrang Glasfaser Ausführung - Profil S8M Riemennennbreite (mm)(mm) 25
Riemennennbreite (Zoll)(Zoll) 0.98425 Ausführung - Riemenform, Zahnprofil Rundes Zahnprofil mit Super-Drehmoment Ausführung - Drehmomentübertragung Hohes Drehmoment
Zahnanzahl 172 Riemen-umlaufende Länge(mm) 1376

Sie befinden sich auf der Seite für Zahnriemen / HTBNV1376-S8M-250 / S8M / Zugstrang Glasfaser, die Teilenummer ist HTBNV1376-S8M-250.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HTBNV1376-S8M-250.

Technischer Support