ATOMS CORPORATION Reparaturkupplungen FD-L

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FD-L-15A-EPDM
FD-L-20A-EPDM
FD-L-25A-EPDM
FD-L-32A-EPDM
FD-L-40A-EPDM
FD-L-50A-EPDM
FD-L-80A-EPDM
FD-L-100A-EPDM
FD-L-125A-EPDM
FD-L-150A-EPDM
FD-L-200A-EPDM
FD-L-250A-EPDM
FD-L-300A-EPDM
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Einsetzbare Rohrleitung Nenn-Ø (A)

103.56 €

1 10 Arbeitstage Kohlenstoffstahlrohre / Edelstahlrohr / Hart-PVC-Rohr1/2B (15A)

103.56 €

1 10 Arbeitstage Kohlenstoffstahlrohre / Edelstahlrohr / Hart-PVC-Rohr3/4B (20A)

104.56 €

1 10 Arbeitstage Kohlenstoffstahlrohre / Edelstahlrohr1B (25A)

85.20 €

1 10 Arbeitstage Kohlenstoffstahlrohre / Edelstahlrohr1 1/4B (32A)

91.23 €

1 10 Arbeitstage Kohlenstoffstahlrohre / Edelstahlrohr / Hart-PVC-Rohr1 1/2B (40A)

125.91 €

1 10 Arbeitstage Kohlenstoffstahlrohre / Edelstahlrohr / Hart-PVC-Rohr2B (50A)

218.65 €

1 10 Arbeitstage Kohlenstoffstahlrohre / Edelstahlrohr / Hart-PVC-Rohr3B (80A)

251.07 €

1 10 Arbeitstage Kohlenstoffstahlrohre / Edelstahlrohr / Hart-PVC-Rohr4B (100A)

346.07 €

1 10 Arbeitstage Kohlenstoffstahlrohre / Edelstahlrohr / Hart-PVC-Rohr5B (125A)

422.98 €

1 10 Arbeitstage Kohlenstoffstahlrohre / Edelstahlrohr / Hart-PVC-Rohr6B (150A)

777.34 €

1 10 Arbeitstage Kohlenstoffstahlrohre / Edelstahlrohr / Hart-PVC-Rohr8B (200A)

839.92 €

1 10 Arbeitstage Kohlenstoffstahlrohre / Edelstahlrohr / Hart-PVC-Rohr10B (250A)

865.56 €

1 10 Arbeitstage Kohlenstoffstahlrohre / Edelstahlrohr / Hart-PVC-Rohr12B (300A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Reparaturschelle Geeignetes Fluid Wasser Werkstoff Gummidichtung EPDM
Haupteinheits-Material Edelstahl Festziehender Bolzentyp Innensechskantschraube

Technischer Support