Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Einsetzbare Rohrleitung | Geeignetes Fluid | Nenn-Ø (A) | Werkstoff Gummidichtung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.63 € | 1 | 10 Arbeitstage | Kohlenstoffstahlrohre / Edelstahlrohr / Hart-PVC-Rohr | Wasser | 1/2B (15A) | EPDM | ||
60.63 € | 1 | 10 Arbeitstage | Kohlenstoffstahlrohre / Edelstahlrohr / Hart-PVC-Rohr | Wasser / Öle und Fette | 1/2B (15A) | NBR | ||
61.53 € | 1 | 10 Arbeitstage | Kohlenstoffstahlrohre / Edelstahlrohr / Hart-PVC-Rohr | Wasser | 3/4B (20A) | EPDM | ||
61.53 € | 1 | 10 Arbeitstage | Kohlenstoffstahlrohre / Edelstahlrohr / Hart-PVC-Rohr | Wasser / Öle und Fette | 3/4B (20A) | NBR | ||
64.19 € | 1 | 10 Arbeitstage | Kohlenstoffstahlrohre / Edelstahlrohr | Wasser | 1B (25A) | EPDM | ||
64.19 € | 1 | 10 Arbeitstage | Kohlenstoffstahlrohre / Edelstahlrohr | Wasser / Öle und Fette | 1B (25A) | NBR | ||
65.09 € | 1 | 10 Arbeitstage | Kohlenstoffstahlrohre / Edelstahlrohr | Wasser | 1 1/4B (32A) | EPDM | ||
65.09 € | 1 | 10 Arbeitstage | Kohlenstoffstahlrohre / Edelstahlrohr | Wasser / Öle und Fette | 1 1/4B (32A) | NBR | ||
67.77 € | 1 | 10 Arbeitstage | Kohlenstoffstahlrohre / Edelstahlrohr / Hart-PVC-Rohr | Wasser | 1 1/2B (40A) | EPDM | ||
67.77 € | 1 | 10 Arbeitstage | Kohlenstoffstahlrohre / Edelstahlrohr / Hart-PVC-Rohr | Wasser / Öle und Fette | 1 1/2B (40A) | NBR | ||
77.58 € | 1 | 10 Arbeitstage | Kohlenstoffstahlrohre / Edelstahlrohr / Hart-PVC-Rohr | Wasser | 2B (50A) | EPDM | ||
77.58 € | 1 | 10 Arbeitstage | Kohlenstoffstahlrohre / Edelstahlrohr / Hart-PVC-Rohr | Wasser / Öle und Fette | 2B (50A) | NBR | ||
93.62 € | 1 | 10 Arbeitstage | Kohlenstoffstahlrohre / Edelstahlrohr / Hart-PVC-Rohr | Wasser | 2 1/2B (65A) | EPDM | ||
90.19 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Kohlenstoffstahlrohre / Edelstahlrohr / Hart-PVC-Rohr | Wasser / Öle und Fette | 2 1/2B (65A) | NBR | |
81.26 € | 1 | 10 Arbeitstage | Kohlenstoffstahlrohre / Edelstahlrohr / Hart-PVC-Rohr | Wasser | 3B (80A) | EPDM | ||
81.26 € | 1 | 10 Arbeitstage | Kohlenstoffstahlrohre / Edelstahlrohr / Hart-PVC-Rohr | Wasser / Öle und Fette | 3B (80A) | NBR | ||
91.24 € | 1 | 10 Arbeitstage | Kohlenstoffstahlrohre / Edelstahlrohr / Hart-PVC-Rohr | Wasser | 4B (100A) | EPDM | ||
91.24 € | 1 | 10 Arbeitstage | Kohlenstoffstahlrohre / Edelstahlrohr / Hart-PVC-Rohr | Wasser / Öle und Fette | 4B (100A) | NBR | ||
127.59 € | 1 | 10 Arbeitstage | Kohlenstoffstahlrohre / Edelstahlrohr / Hart-PVC-Rohr | Wasser | 5B (125A) | EPDM | ||
127.59 € | 1 | 10 Arbeitstage | Kohlenstoffstahlrohre / Edelstahlrohr / Hart-PVC-Rohr | Wasser / Öle und Fette | 5B (125A) | NBR | ||
144.71 € | 1 | 10 Arbeitstage | Kohlenstoffstahlrohre / Edelstahlrohr / Hart-PVC-Rohr | Wasser | 6B (150A) | EPDM | ||
144.71 € | 1 | 10 Arbeitstage | Kohlenstoffstahlrohre / Edelstahlrohr / Hart-PVC-Rohr | Wasser / Öle und Fette | 6B (150A) | NBR | ||
238.09 € | 1 | 10 Arbeitstage | Kohlenstoffstahlrohre / Edelstahlrohr / Hart-PVC-Rohr | Wasser | 8B (200A) | EPDM | ||
238.09 € | 1 | 10 Arbeitstage | Kohlenstoffstahlrohre / Edelstahlrohr / Hart-PVC-Rohr | Wasser / Öle und Fette | 8B (200A) | NBR | ||
267.30 € | 1 | 10 Arbeitstage | Kohlenstoffstahlrohre / Edelstahlrohr / Hart-PVC-Rohr | Wasser | 10B (250A) | EPDM | ||
267.30 € | 1 | 10 Arbeitstage | Kohlenstoffstahlrohre / Edelstahlrohr / Hart-PVC-Rohr | Wasser / Öle und Fette | 10B (250A) | NBR | ||
310.10 € | 1 | 10 Arbeitstage | Kohlenstoffstahlrohre / Edelstahlrohr / Hart-PVC-Rohr | Wasser | 12B (300A) | EPDM | ||
310.10 € | 1 | 10 Arbeitstage | Kohlenstoffstahlrohre / Edelstahlrohr / Hart-PVC-Rohr | Wasser / Öle und Fette | 12B (300A) | NBR |
Loading...
Art | Verbinder | Maximaler Betriebsdruck(MPa) | 1 | Haupteinheits-Material | Edelstahl |
---|---|---|---|---|---|
Festziehender Bolzentyp | Innensechskantschraube | Anwendung | Entwässerung · Lüftungsrohrleitungen |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Einsetzbare Rohrleitung
Geeignetes Fluid
Nenn-Ø (A)
Werkstoff Gummidichtung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften