Einschraub-Anschluss

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

304-SU15

Teilenummer
304-SU15
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

52.46 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Gewinde-Nenn-Ø M1 1/2B (15A)
Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Zulässige Flüssigkeit Keine Herstellerbeschränkungen Oberflächenbehandlung NA
Kunststoff-Innenauskleidung NA Maß L(mm) 44 Farbe Weiß

Sie befinden sich auf der Seite für Einschraub-Anschluss, die Teilenummer ist 304-SU15.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 304-SU15.

Technischer Support