Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
304-SN10 |
S25C-GALV-SN25 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff | Gewinde-Nenn-Ø M1 | Oberflächenbehandlung | Maß L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.40 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 3/8B (10A) | NA | 28 | ||
14.21 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Stahl] EN 1.1158 Äquiv. | 1B (25A) | Chromatiert (III-wertig) | 54 |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Anschlussform | Doppelnippel | Anschlussgewinde, Ausführung M1 | R |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Flüssigkeit | Keine Herstellerbeschränkungen | Kunststoff-Innenauskleidung | NA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
Gewinde-Nenn-Ø M1
Oberflächenbehandlung
Maß L(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften