Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff | Gewinde-Nenn-Ø M1 | Maß B (mm) | Spezifikationen | Maß L (mm) | Farbe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.16 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1/4B (8A) | 22 | NA | 21 | NA | ||
15.16 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 3/8B (10A) | 25 | NA | 23 | NA | ||
19.72 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1/2B (15A) | 32 | NA | 27 | NA | ||
24.53 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 3/4B (20A) | 38 | NA | 29 | NA | ||
34.56 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1B (25A) | 45 | NA | 33 | NA | ||
66.14 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1 1/4B (32A) | 55 | NA | 35 | NA | ||
80.19 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1 1/2B (40A) | 65 | NA | 39 | NA | ||
95.65 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 2B (50A) | 75 | NA | 45 | NA | ||
8.01 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Stahl] EN 1.1158 Äquiv. | 1/2B (15A) | 32 | NA | 32 | Weiß | ||
10.21 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Stahl] EN 1.1158 Äquiv. | 3/4B (20A) | 38 | NA | 38 | Weiß | ||
15.33 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | [Stahl] EN 1.1158 Äquiv. | 1B (25A) | 46 | NA | 45 | Weiß | |
24.45 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Stahl] EN 1.1158 Äquiv. | 1 1/4B (32A) | 58 | NA | 50 | Weiß | ||
31.54 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Stahl] EN 1.1158 Äquiv. | 1 1/2B (40A) | 63 | NA | 55 | Weiß | ||
58.67 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Stahl] EN 1.1158 Äquiv. | 2B (50A) | 76 | NA | 60 | Weiß | ||
4.08 € | 1 | 9 Arbeitstage | [Stahl] EN 1.1158 Äquiv. | 1/4B (8A) | 22 | Sechskantmuffen mit Band | 25 | NA | ||
4.73 € | 1 | 9 Arbeitstage | [Stahl] EN 1.1158 Äquiv. | 3/8B (10A) | 28 | Sechskantmuffen mit Band | 28 | NA | ||
6.63 € | 1 | 9 Arbeitstage | [Stahl] EN 1.1158 Äquiv. | 1/2B (15A) | 32 | Sechskantmuffen mit Band | 32 | NA | ||
8.28 € | 1 | 9 Arbeitstage | [Stahl] EN 1.1158 Äquiv. | 3/4B (20A) | 38 | Sechskantmuffen mit Band | 38 | NA | ||
11.92 € | 1 | 9 Arbeitstage | [Stahl] EN 1.1158 Äquiv. | 1B (25A) | 46 | Sechskantmuffen mit Band | 45 | NA | ||
21.32 € | 1 | 9 Arbeitstage | [Stahl] EN 1.1158 Äquiv. | 1 1/4B (32A) | 58 | Sechskantmuffen mit Band | 50 | NA | ||
31.47 € | 1 | 9 Arbeitstage | [Stahl] EN 1.1158 Äquiv. | 1 1/2B (40A) | 63 | Sechskantmuffen mit Band | 55 | NA | ||
47.43 € | 1 | 9 Arbeitstage | [Stahl] EN 1.1158 Äquiv. | 2B (50A) | 76 | Sechskantmuffen mit Band | 60 | NA | ||
6.75 € | 1 | 9 Arbeitstage | [Stahl] EN 1.1158 Äquiv. | 1/4B (8A) | 22 | Allgemeine Sechskantmuffen | 30 | NA | ||
8.06 € | 1 | 9 Arbeitstage | [Stahl] EN 1.1158 Äquiv. | 3/8B (10A) | 28 | Allgemeine Sechskantmuffen | 30 | NA | ||
13.77 € | 1 | 9 Arbeitstage | [Stahl] EN 1.1158 Äquiv. | 1/2B (15A) | 32 | Allgemeine Sechskantmuffen | 40 | NA | ||
17.86 € | 1 | 9 Arbeitstage | [Stahl] EN 1.1158 Äquiv. | 3/4B (20A) | 38 | Allgemeine Sechskantmuffen | 42 | NA | ||
26.39 € | 1 | 9 Arbeitstage | [Stahl] EN 1.1158 Äquiv. | 1B (25A) | 46 | Allgemeine Sechskantmuffen | 50 | NA | ||
3.19 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Stahl] EN 1.1158 Äquiv. | 1/8B (6A) | 19 | NA | 22 | NA | ||
3.19 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Stahl] EN 1.1158 Äquiv. | 1/4B (8A) | 22 | NA | 25 | NA | ||
3.92 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | [Stahl] EN 1.1158 Äquiv. | 3/8B (10A) | 28 | NA | 28 | NA | |
6.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Stahl] EN 1.1158 Äquiv. | 1/2B (15A) | 32 | NA | 32 | NA | ||
7.35 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Stahl] EN 1.1158 Äquiv. | 3/4B (20A) | 38 | NA | 38 | NA | ||
10.33 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Stahl] EN 1.1158 Äquiv. | 1B (25A) | 46 | NA | 45 | NA | ||
79.88 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Stahl] EN 1.1158 Äquiv. | 2 1/2B (65A) | 96 | NA | 70 | NA | ||
117.33 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Stahl] EN 1.1158 Äquiv. | 3B (80A) | 108 | NA | 75 | NA |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Anschlussform | Stutzen | Anschlussgewinde, Ausführung M1 | Rc |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Flüssigkeit | Keine Herstellerbeschränkungen | Oberflächenbehandlung | NA | Kunststoff-Innenauskleidung | NA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
Gewinde-Nenn-Ø M1
Maß B(mm)
Spezifikationen
Maß L(mm)
Farbe
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften