Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
304-ST15 |
304-ST25 |
ST-15A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff | Gewinde-Nenn-Ø M1 | Maß B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
38.89 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1/2B (15A) | 34 | ||
74.84 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1B (25A) | 47 | ||
10.80 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Stahl] EN 1.1158 Äquiv. | 1/2B (15A) | 34 |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Anschlussform | T-Stück | Anschlussgewinde, Ausführung M1 | Rc |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Flüssigkeit | Keine Herstellerbeschränkungen | Oberflächenbehandlung | NA | Kunststoff-Innenauskleidung | NA |
Farbe | NA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
Gewinde-Nenn-Ø M1
Maß B(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften