Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
304-SHF15 |
304-SHF20 |
304-SHF25 |
304-SHF32 |
304-SHF40 |
304-SHF50 |
SHF-10 |
SHF-15 |
SHF-20 |
SHF-25 |
SHF-32 |
SHF-40 |
SHF-50 |
SHF-65 |
SHF-80 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff | Durchmesser Nennmaß | Maß A (mm) | Maß B (mm) | Maß C (mm) | Maß D (mm) | Maß F (mm) | Schraube d4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
132.39 € | 1 | 22 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1/2B (15A) | 63 | 40 | 22 | 16 | 3.5 | M10 x 55 | ||
152.95 € | 1 | 13 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 3/4B (20A) | 68 | 45 | 22 | 20 | 4.0 | M10 x 55 | ||
229.45 € | 1 | 13 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1B (25A) | 80 | 53 | 28 | 25 | 4.0 | M12 × 70 | ||
275.31 € | 1 | 13 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1 1/4B (32A) | 90 | 63 | 28 | 31.5 | 6.0 | M12 × 70 | ||
443.56 € | 1 | 13 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1 1/2B (40A) | 100 | 70 | 36 | 37.5 | 7.0 | M16 × 90 | ||
525.79 € | 1 | 13 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 2B (50A) | 112 | 80 | 36 | 47.5 | 7.0 | M16 × 90 | ||
22.44 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [Stahl] Stahl | 3/8B (10A) | - | - | - | - | - | - | ||
34.22 € | 1 | 15 Arbeitstage | [Stahl] Stahl | 1/2B (15A) | 63 | 40 | 22 | 16 | 3.5 | M10 x 55 | ||
36.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Stahl] Stahl | 3/4B (20A) | 68 | 45 | 22 | 20 | 4.0 | M10 x 55 | ||
52.27 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Stahl] Stahl | 1B (25A) | 80 | 53 | 28 | 25 | 4.0 | M12 × 70 | ||
60.63 € | 1 | 15 Arbeitstage | [Stahl] Stahl | 1 1/4B (32A) | 90 | 63 | 28 | 31.5 | 6.0 | M12 × 70 | ||
96.62 € | 1 | 15 Arbeitstage | [Stahl] Stahl | 1 1/2B (40A) | 100 | 70 | 36 | 37.5 | 7.0 | M16 × 90 | ||
89.78 € | 1 | 15 Arbeitstage | [Stahl] Stahl | 2B (50A) | 112 | 80 | 36 | 47.5 | 7.0 | M16 × 90 | ||
200.67 € | 1 | 15 Arbeitstage | [Stahl] Stahl | 2 1/2B (65A) | 140 | 100 | 45 | 60 | 9.5 | M20 × 115 | ||
239.71 € | 1 | 15 Arbeitstage | [Stahl] Stahl | 3B (80A) | 155 | 112 | 45 | 71 | 11.0 | M20 × 115 |
Loading...
Art | Flansch mit Schweißverbindung für Hydraulikrohre | Flanschnorm | Flansch nach JIS-Norm | Rohrflansche für Hydraulikmodell | SHF |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | NA | Spezifikationen | Mit O-Ring, Schraube und Mutter |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Werkstoff
Durchmesser Nennmaß
Maß A(mm)
Maß B(mm)
Maß C(mm)
Maß D(mm)
Maß F(mm)
Schraube d4
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften