210 kgf / cm2 Rohrflansch SHA für Hydraulik

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

304-SHA50

Teilenummer
304-SHA50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

239.05 €

1 22 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Flansch mit Schweißverbindung für Hydraulikrohre Flanschnorm Flansch nach JIS-Norm Rohrflansche für Hydraulikmodell SHA
Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Durchmesser Nennmaß 2B (50A) Oberflächenbehandlung NA
Spezifikationen Mit O-Ring Maß A(mm) 112 Maß B(mm) 80
Maß C(mm) 36 Maß D(mm) 47.5 Maß F(mm) 7.0
Schraube d4 M16 × 90

Sie befinden sich auf der Seite für 210 kgf / cm2 Rohrflansch SHA für Hydraulik, die Teilenummer ist 304-SHA50.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 304-SHA50.

Technischer Support