Bänder / KGR / 300 mm / Kautschuk / Klebeschicht

Bänder / KGR / 300 mm / Kautschuk / Klebeschicht
  • Mengenrabatt
General-purpose rubber material. Abrasion resistant, high elasticity, and inexpensive — usable for a variety of applications.
· Examples of use: sealing materials, skidproof applications, etc.
· Classification: rubber / Adhesive, tape: included
· Color: black
· Quantity per pack: 1 PC

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

KGR-1053T

Teilenummer
KGR-1053T
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

2.68 €

5 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Klassifizierung Kautschuk Klebstoff/Klebeband enthalten oder nicht Verfügbar Dicke(mm) 1
Breite (Außendurchmesser, wenn rund)(mm) 50 Länge(mm) 300 Farbe Schwarz
1P Menge(Stck.) 1

Sie befinden sich auf der Seite für Bänder / KGR / 300 mm / Kautschuk / Klebeschicht, die Teilenummer ist KGR-1053T.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KGR-1053T.

Technischer Support